Werkstoff: Stahl.

Lieferumfang: Eine Schraube. Achtung: Die Bestellmenge ist abhängig vom Bedarf. Taper-Spannbuchsen haben bis Größe 3030 zwei Schrauben und ab Größe 3525 drei Schrauben. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62250599

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
1,070,980,860,760,630,540,42

passend für Buchse von [Nr.]2012
bis Buchse [Nr.]2017
Größe [Zoll]BSW 7/16 x 7/8
Anzugsmoment [Nm]30
Außen-Ø [mm]11,11
Toleranz [mm]-0,2
Steigung [mm]1,814
Toleranz [mm]+/-0,2
Länge [mm]22,23
Toleranz [mm]+/-0,5
Schlüsselweite [mm]5
Toleranz [mm]+0,2
Gewicht [g]11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn