Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 65mm mit
flacher Passfedernut ca. 3,4 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut
nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/2"
x 1". Schlüsselweite 6 mm (Ersatzschraube: Art. 622 506 99, Bestellmenge
abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit
oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere
Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download
Montageanleitung
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)
Anzugsmoment: 50 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 38 mm: 380 Nm. Bohrung 48 mm: 510 Nm.
Bohrung 60 mm: 690 Nm.
Service:
Katalogseite
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62250615
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
12,64 | 11,82 | 11 | 10,44 | 9,63 | 8,79 | 7,98 |