Werkstoff: Stahl.

Lieferumfang: Eine Schraube. Achtung: Die Bestellmenge ist abhängig vom Bedarf. Taper-Spannbuchsen haben bis Größe 3030 zwei Schrauben und ab Größe 3525 drei Schrauben. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62250799

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
3,172,852,532,231,871,561,28

passend für Buchse von [Nr.]3020
bis Buchse [Nr.]3030
Größe [Zoll]BSW 5/8 x 1 1/4
Anzugsmoment [Nm]90
Außen-Ø [mm]15,88
Toleranz [mm]-0,2
Steigung [mm]2,309
Toleranz [mm]+/-0,2
Länge [mm]31,75
Toleranz [mm]+/-0,7
Schlüsselweite [mm]8
Toleranz [mm]+0,22
Gewicht [g]33,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn