Werkstoff: GG25.

Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 42 mit flacher Nut 2,2 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 3/8" x 5/8". Schlüsselweite 5mm (Ersatzschraube: Art. 622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Anzugsmoment: 20 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 19 mm: 98 Nm. Bohrung 24 mm: 135 Nm. Bohrung 38 mm: 240 Nm. Bohrung 42 mm: 265 Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 6225082540

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
6,976,516,035,65,134,654,32

Spannbuchse [Nr.]1615
Bohrung d [mm]1"
Nutbreite b [mm]1/4"
Nuttiefe t2 [mm]1/8"
L [mm]38,1
D1 [mm]57
Gewicht [kg]0,510

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn