Werkstoff: GG25.

Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/2" x 1 1/2". Schlüsselweite 10 mm (Ersatzschraube: Art. 622 510 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Wellentoleranz +0,05 / -0,125mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Empfohlenes Anzugsmoment für Naben aus Grauguss: 90Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 42mm: 550Nm. Bohrung 60mm: 1130Nm. Bohrung 90mm: 1800Nm.

Empfohlenes Anzugsmoment für Naben aus Stahl: 112Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 42mm: 700Nm. Bohrung 60mm: 1450Nm. Bohrung 90mm: 2300Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62251040

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
36,8834,8332,7830,7329,71

Spannbuchse [Nr.]3535
Bohrung d [mm]40
Nutbreite b [mm]12
Nuttiefe t2 [mm]3,3
L [mm]89,0
D1 [mm]127
Gewicht [kg]6,48

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn