Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/2" x 1 1/2".
Schlüsselweite 10 mm (Ersatzschraube: Art. 622 510 99, Bestellmenge
abhängig vom Bedarf). Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05 / -0,125mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je
nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen
auf Anfrage. Download
Montageanleitung
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)
Empfohlenes Anzugsmoment für Naben aus Grauguss: 90Nm. Rutschmoment (bei
Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 42mm: 550Nm.
Bohrung 60mm: 1130Nm. Bohrung 90mm: 1800Nm.
Empfohlenes Anzugsmoment für Naben aus Stahl: 112Nm. Rutschmoment (bei
Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 42mm: 700Nm.
Bohrung 60mm: 1450Nm. Bohrung 90mm: 2300Nm.
Service:
Katalogseite
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62251050
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
36,88 | 34,83 | 32,78 | 30,73 | 29,71 |