Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 3/8" x 5/8". Schlüsselweite
5 mm (Ersatzschraube: Art. 622 503 99, Bestellmenge abhängig vom
Bedarf). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Wellentoleranz +0,05
/ -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem
Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download
Montageanleitung
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)
Anzugsmoment: 20 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 16 mm: 82 Nm. Bohrung 19 mm: 105 Nm.
Bohrung 24 mm: 140 Nm. Bohrung 32 mm: 180 Nm.
Service:
Katalogseite
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62251324
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
5,99 | 5,6 | 5,2 | 4,95 | 4,55 | 4,16 | 3,78 |