Werkstoff: GG25.

Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 5/8" x 1 3/4". Schlüsselweite 12 mm (Ersatzschraube: Art. 622 512 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)


Anzugsmoment: 170 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 48 mm: 1250 Nm. Bohrung 75 mm: 2200 Nm. Bohrung 100 mm: 3460 Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62251445

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
53,5150,5447,5744,643,11

Spannbuchse [Nr.]4040
Bohrung d [mm]45
Nutbreite b [mm]14
Nuttiefe t2 [mm]3,8
L [mm]102
D1 [mm]146
Gewicht [kg]9,86

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn