Werkstoff: Stahl.

Lieferumfang: Eine Schraube. Achtung: Die Bestellmenge ist abhängig vom Bedarf. Taper-Spannbuchsen haben bis Größe 3030 zwei Schrauben und ab Größe 3525 drei Schrauben. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62251699

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
8,077,516,986,255,645,37

passend für Buchse von [Nr.]5050
bis Buchse [Nr.]
Größe [Zoll]BSW 7/8 x 2 1/4
Anzugsmoment [Nm]270
Außen-Ø [mm]22,23
Toleranz [mm]-0,25
Steigung [mm]2,822
Toleranz [mm]+/-0,25
Länge [mm]57,15
Toleranz [mm]+/-1,0
Schlüsselweite [mm]14
Toleranz [mm]+0,27
Gewicht [g]227

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn