Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).

Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant.
Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 623011006

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,950,890,810,770,710,630,54

d1 [mm]11
d2 [mm]20
b [mm]10
Gewinde [mm]M5 x 8
Gewicht p.% Stk. [kg]1,72

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn