Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.
Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung.
Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62311000GR
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
6,61 | 6,41 | 6,23 | 5,86 | 5,51 | 5,32 | 5,15 |
10 |
28 |
- |
9 |
M3 x 10 |
12 |
14,5 |
8 |
M3 |
4 |
31 |