Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9.

Ausführung S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 62311000S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
3,493,383,33,12,912,812,73

Ø d1 [mm]10
Ø d2 [mm]25
Ø Rmax. [mm]27,3
b [mm]6
Schraube
DIN 912
M2,5 x 8
a [mm]10,25
Gewicht [g]17,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn