Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrung in Zollgröße. Die Gewinde der metrischen Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 6231111100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,052,932,82,652,372,262,071,95

d1 [Zoll] 0,438
d1 [Bruch] 7/16“
d1 [mm] 11,113
d2 [mm] 28
Rmax. [mm] 31,8
b [mm] 11
Schraube [DIN912] M4 x 12
Gewicht [g] 38

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn