Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen in radialer Richtung.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen. Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62311200GRK

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
13,1913,0112,812,4312,07

d1 [mm]12
d2 [mm]30
b [mm]11
h [mm]13
l [mm]15
m [mm]8
G [mm]M3
t [mm]4
l1 [mm]30
l2 [mm]36,8
d3 [mm]M4 x 12
d4 [mm]13
Rmax. [mm]81
Gewicht [g]70

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn