Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen in radialer Richtung.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen. Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62311500GRK

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
14,0413,8313,6213,212,77

d1 [mm]15
d2 [mm]36
b [mm]13
h [mm]15
l [mm]19,5
m [mm]12
G [mm]M4
t [mm]5,5
l1 [mm]30
l2 [mm]39,3
d3 [mm]M5 x 14
d4 [mm]13
Rmax. [mm]88
Gewicht [g]100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn