Werkstoff: NBR, schwarz, 70º +/-5º Shore A.
Ölbeständige Gummiauflagen zum Einstecken in die axialen Bohrungen der MÄDLER® Klemmringe Ausführung B1. Diese Gummischeibe ermöglicht ein schonendes und vibrationsgedämpftes Einspannen von Bauteilen auf Wellen. Für die Montage sollten die Zapfen mit Öl oder Fett geschmiert werden. Bei rostfreien Klemmringen kann auch Gleitmittel oder
alternativ Handspülmittel verwendet werden.
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
Artikelnr.: 62315099
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
2,39 | 2,2 | 1,98 | 1,79 | 1,58 | 1,4 | 1,19 | 1,12 |