Werkstoff: Stahl blank.

Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.

Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62329000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
42,7541,0439,3135,8932,529,0625,64

d1 [mm]90
d2 [mm]125
b [mm]32
Gewinde [mm]2 x M16
Gewicht p.% Stk. [kg]148,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn