Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.
Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung
H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 > 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 > 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62331300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,49 | 1,26 | 1 | 0,76 | 0,61 | 0,55 | 0,5 | 0,44 |