Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.
Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert.
Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Die
Koaxialitätstoleranz ist auf d2 bezogen. Bei Buchsen aus Sintermetall
kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141
(Vornorm) gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max.
35 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Maß r: Bei
Bohrungen 3 - 8 mm = 0,3 mm. Bohrungen 9 - 22 mm = 0,6 mm. Bohrungen 25
- 60 mm = 0,8 mm. Toleranzen: Innendurchmesser d1: F8 / G8.
Außendurchmesser d2: s8. Flanschdurchmesser d3: js13. Gesamtlänge
b1:+/-0,1mm.Flanschdicke b2: js14. Temperaturbereich: -20°C bis
+120°C
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62353300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
5,92 | 4,96 | 3,95 | 2,98 | 2,47 | 2,24 | 1,85 | 1,77 |