Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt. Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4404.


Merkmale:

  • Robuste Ausführung.
  • Einfache Montage und Neujustierung.
  • Beschädigen nicht die Welle.
  • Gleichmäßige Kraftverteilung.
  • Geringe Massenträgheit
  • Ideal für korrosive Umgebung.


Temperaturbereich bis +80 °C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62355014

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
6,586,255,945,374,834,354,11

d1 [mm]14
d2 [mm]35
R [mm]37
b [mm]13
Schrauben [DIN912]M4
Anzugsmoment [Nm]2
Gewicht [g]16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn