Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62360400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,484,193,873,593,292,992,72,4

Gewinde
G
M 4
Steigung [mm]0,7
Ø d2 [mm]16
Ø Rmax. 20,7
b [mm]9
Schrauben
DIN 912
M3 x 8
Gewicht [g]10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn