Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.
Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).
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
Artikelnr.: 62362400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,18 | 9,51 | 8,82 | 8,14 | 7,46 | 6,78 | 6,11 | 5,41 |