Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert. Exzenterhebel goldfarbig eloxiert. Schraube und Achsbolzen Edelstahl.


Merkmale:

  • Mit Exzenter-Klemmhebel.
  • Besonders schnelle Montage.
  • Einfache Neujustierung.
  • Beschädigen nicht die Welle.
  • Gleichmäßige Kraftverteilung.

Hebelkraft und Klemmkraft können über die Schraube mit Innensechskant eingestellt werden. Die Gelenkstelle muss stets ausreichend geschmiert sein.
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
Artikelnr.: 62366225

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
41,3540,1338,9137,69

d1 [mm]25
d2 [mm]50
b [mm]13
Anzugsmoment [Nm]0,7
Fax [N]400
Gewicht [g]49

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn