Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert. Exzenterhebel goldfarbig eloxiert. Schraube und Achsbolzen Edelstahl.


Merkmale:

  • Mit Exzenter-Klemmhebel.
  • Besonders schnelle Montage.
  • Einfache Neujustierung.
  • Beschädigen nicht die Welle.
  • Gleichmäßige Kraftverteilung.

Hebelkraft und Klemmkraft können über die Schraube mit Innensechskant eingestellt werden. Die Gelenkstelle muss stets ausreichend geschmiert sein.
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
Artikelnr.: 62366248

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
94,4891,788,9286,14

d1 [mm]48
d2 [mm]100
b [mm]19
Anzugsmoment [Nm]2,6
Fax [N]750
Gewicht [g]260

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn