Werkstoff: Stahl verzinkt.

Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.

Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62388220

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,753,623,513,232,982,592,372,24

d1 [mm]20
d2 [mm]40
b [mm]20
Gewinde [mm]M8
Gewicht p.% Stk. [kg]14,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn