Werkstoff: Stahl C45 verzinkt, Schrauben Stahl 12.9.

Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62388406S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
3,883,773,663,443,223,113,01

Ø d1 [mm]6
Ø d2 [mm]25
Ø Rmax. [mm]27,3
b [mm]6
Schraube
DIN 912
M2,5 x 8
a [mm]10,25
Gewicht [g]19,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn