Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC
Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 62390400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,646,316,025,735,435,144,844,53

Gewinde
G
M4
Steigung [mm]0,7
Ø d2 [mm]16
Ø Rmax. 20,7
b [mm]9
Schrauben
DIN 912
M3 x 8
Gewicht [g]10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn