Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC
Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62390800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,026,696,346,055,715,45,064,73

Gewinde
G
M8
Steigung [mm]1,25
Ø d2 [mm]18
Ø Rmax. 22,40
b [mm]9
Schrauben
DIN 912
M3 x 8
Gewicht [g]12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn