Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC
Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62392000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,989,58,958,447,927,376,976,73

Gewinde
G
M20
Steigung [mm]2,5
Ø d2 [mm]40
Ø Rmax. 46,4
b [mm]15
Schrauben
DIN 912
M6 x 16
Gewicht [g]97

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn