Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.
Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen.
Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN 912.
Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.
* Passende Schraubengröße für B1.
** Passende Schraubengröße für B2.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 62399112B2
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
11,57 | 11,25 | 10,93 | 10,28 | 9,64 | 9,31 | 9 |
B2 |
12 |
30 |
31,8 |
11 |
M4 x 12 |
21 |
4,5 |
M4 |
3,5 |
M3 |
43 |