Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62414000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
17,8516,9616,0615,1714,75

d1 [mm]40+0,12
d2 [mm]60
R [mm]65,0
b [mm]33
a [mm]25,0
Schrauben [DIN 912]M6x18
Anzugsmoment [Nm]16
Gewicht [g]344

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn