Werkstoff: Stahlblech mit Auflage aus Sinterbronze. Gleitschicht aus PTFE mit optimierenden Zusätzen. Rückseite und Kanten mit Kupfer-Zinn-Schicht.

Diese Anlaufscheiben sind Axial-Gleitlager und werden z.B. als Anlagefläche für gleitgelagerte Wellen verwendet. Sie sind sehr gut geeignet für Trockenlauf, Nasslauf mit Öl oder Fett, Dreh- oder Schwenkbewegungen, hohe Belastung, extreme Temperaturen.

Bitte beachten Sie die Einbaumaße und das Einbaubeispiel auf der Katalogseite.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62423254

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,011,891,731,571,381,281,141

d1 +0,25 [mm]32
d2 -0,25 [mm]54
s-0,25 [mm]1,5
d3 +0,4 [mm]4
d4 ±0,125 [mm]43
Gewicht [g]15,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn