Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm .
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Artikelnr.: 62499406
6+0,05 |
16 |
20,1 |
20 |
5,2 |
M3x8 |
1,1 |
20 |