Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62514000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
26,2624,5323,3521,6218,6915,7713,4211,67

TypUCP 208
Bohrung [mm]40
h [mm]49,2
a [mm]178
e [mm]136
b [mm]52
s1 [mm]17
s2 [mm]21
g [mm]18
w [mm]97
Luc [mm]49,2
nuc [mm]19,0
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]22,6
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]15,7
Gewicht [kg]1,97

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn