Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62516000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
49,4746,1943,9940,6935,229,7125,3122

TypUCP 212
Bohrung [mm]60
h [mm]69,8
a [mm]240
e [mm]183
b [mm]69
s1 [mm]20
s2 [mm]25
g [mm]26
w [mm]135
Luc [mm]65,1
nuc [mm]25,4
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]47,8
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]33,0
Gewicht [kg]4,80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn