Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62516500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
51,946,7343,2639,8134,6129,41

TypUCP 213
Bohrung [mm]65
h [mm]76,2
a [mm]263
e [mm]203
b [mm]68
s1 [mm]25
s2 [mm]30
g [mm]28
w [mm]149
Luc [mm]65,1
nuc [mm]25,4
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]44,0
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]40,0
Gewicht [kg]5,14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn