Werkstoff: Gehäuse aus Zink-Druckguss, Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert.

1) Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62561000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6,095,494,874,634,394,15

Nr.000
d [mm]10
a [mm]67
b [mm]16
e [mm]53
g [mm]6
h [mm]18
s1 [mm]7
w [mm]35
Lk [mm]15
nk [mm]4
Lager Tragzahlen1)
dyn. C [kN]
4,7
Lager Tragzahlen1)
stat. Co [kN]
2,0
Gewicht [g]60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn