Werkstoff: Gehäuse aus Zink-Druckguss, Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert.

1) Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62561500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
7,36,575,835,555,264,96

Nr.002
d [mm]15
a [mm]80
b [mm]16
e [mm]63
g [mm]7
h [mm]22
s1 [mm]7
w [mm]43
Lk [mm]16,5
nk [mm]4,5
Lager Tragzahlen1)
dyn. C [kN]
5,7
Lager Tragzahlen1)
stat. Co [kN]
2,9
Gewicht [g]100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn