Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschraubenbefestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62615000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
28,6526,524,3521,4919,717,9116,1114,32

TypUCFL 210
Bohrung [mm]50
a [mm]197
b [mm]115
e [mm]157,0
i [mm]22
g [mm]16
l [mm]40,0
s [mm]19
Zuc [mm]54,6
nuc [mm]19,0
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]27,1
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]19,7
Gewicht [kg]2,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn