Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. 4-Loch-Ausführung, rund, mit Zentrieransatz. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62624000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
24,4722,6420,7918,3516,8215,2913,7612,22

TypUCFC 208
Bohrung [mm]40
a [mm]145
p [mm]120
e [mm]84,8
s [mm]14
j [mm]10
k [mm]9
g [mm]26
f [mm]100 h9
Zuc [mm]41,2
nuc [mm]19,0
i [mm]11
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]22,6
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]15,7
Gewicht [kg]2,15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn