Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. 4-Loch-Ausführung, rund, mit Zentrieransatz. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62624500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
28,5226,3824,2421,3819,617,8216,0414,26

TypUCFC 209
Bohrung [mm]45
a [mm]160
p [mm]132
e [mm]93,3
s [mm]16
j [mm]12
k [mm]14
g [mm]26
f [mm]105 h10
Zuc [mm]40,2
nuc [mm]19,0
i [mm]10
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]25,2
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]17,8
Gewicht [kg]3,10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn