Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. 4-Loch-Ausführung, rund, mit Zentrieransatz. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62625000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
32,7330,2827,8124,5522,5120,4618,416,35

TypUCFC 210
Bohrung [mm]50
a [mm]165
p [mm]138
e [mm]97,6
s [mm]16
j [mm]12
k [mm]14
g [mm]28
f [mm]110 h10
Zuc [mm]42,6
nuc [mm]19,0
i [mm]10
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]27,1
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]19,7
Gewicht [kg]4,25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn