Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. 4-Loch-Ausführung, rund, mit Zentrieransatz. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62625500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
36,8434,0731,3127,6225,3223,02

TypUCFC 211
Bohrung [mm]55
a [mm]185
p [mm]150
e [mm]106,1
s [mm]19
j [mm]12
k [mm]15
g [mm]31
f [mm]125 h10
Zuc [mm]46,4
nuc [mm]22,2
i [mm]13
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]33,4
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]29,2
Gewicht [kg]3,90

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn