Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. 4-Loch-Ausführung, rund, mit Zentrieransatz. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62626000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
40,4536,9934,6730,0527,7325,4323,38

TypUCFC 212
Bohrung [mm]60
a [mm]195
p [mm]160
e [mm]113,1
s [mm]19
j [mm]12
k [mm]15
g [mm]36
f [mm]135 h10
Zuc [mm]56,7
nuc [mm]25,4
i [mm]17
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]47,8
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]33,0
Gewicht [kg]3,25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn