Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. 4-Loch-Ausführung, rund, mit Zentrieransatz. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62627000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
54,5550,9245,4741,8336,3732,74

TypUCFC 214
Bohrung [mm]70
a [mm]215
p [mm]177
e [mm]125,1
s [mm]19
j [mm]14
k [mm]18
g [mm]40
f [mm]150 h10
Zuc [mm]61,4
nuc [mm]30,2
i [mm]17
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]46,8
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]45,0
Gewicht [kg]6,90

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn