Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. 4-Loch-Ausführung, rund, mit Zentrieransatz. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62627500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
62,5258,3652,147,9441,68

TypUCFC 215
Bohrung [mm]75
a [mm]220
p [mm]184
e [mm]130,1
s [mm]19
j [mm]16
k [mm]18
g [mm]40
f [mm]160 h10
Zuc [mm]62,5
nuc [mm]33,3
i [mm]18
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]50,9
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]49,3
Gewicht [kg]7,80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn