Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig, verzinkt.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.2-Loch-Ausführung.Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisselebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62651500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,19,889,659,418,978,087,626,73

TypBPFL 202
Bohrung [mm]15
a [mm]81
e [mm]63,5
t [mm]2,0
b [mm]14
c [mm]59
s [mm]7,1
Bi [mm]22
n [mm]6,0
zul. Gehäusebelastung [kN]2,65
Lager-Tragzahl dyn. C [kN]7,4
Lager-Tragzahl stat. C0 [kN]4,5
Gewicht [kg]0,19

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn