Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert.

1) Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62662500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
8,747,866,996,656,295,94

Nr.005
d [mm] 25
a [mm] 95
b [mm] 60
e [mm] 75
g [mm] 8
l [mm] 16
s [mm] 10
Lk [mm]22,5
nk [mm]6
Lager Tragzahlen1)
dyn. C [kN]
10,3
Lager Tragzahlen1)
stat. Co [kN]
5,95
Gewicht [g]210

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn