Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Der Exzenterring und der Lagerinnenring werden bei der Montage gegeneinander gedreht und mit der Welle verspannt. Über 1 Stellschraube wird der Exzenterring zusätzlich auf der Welle gesichert. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert.

1) Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62699710

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
11,1910,639,798,968,398,12

Nr.000
d [mm]10
a [mm]60
b [mm]36
e [mm]45
g [mm]5,5
l [mm]11,5
s [mm]7
Lu [mm]17,5
nu [mm]4
Lager Tragzahlen1)
dyn. C [kN]
4,0
Lager Tragzahlen1)
stat. Co [kN]
1,6
Gewicht [g]80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn