Werkstoff: Thermoplast Polyphenylensulfid, verstärkt, mit Gleitzusätzen (PPS + PTFE + Aramid), braun.
Gleitlager-Buchse aus technisch hochwertigem Kunststoff.
Sehr geringe Reibung. Besonders geeignet auch für Trockenlauf, für Einsatz unter Wasser und bei hohen Temperaturen.
  • Gute Chemikalien- und Hydrolyse-Beständigkeit.
  • Sehr geringe Reibung, für Trockenlauf optimiert.
  • Hohe Maßgenauigkeit und Dimensionsstabilität.
  • Temperaturbereich -40ºC bis + 240ºC.

Betriebsbedingungen:
Trockenlauf: Sehr gut.
Öl-, Fettgeschmiert: Gut.
Wassergeschmiert: Sehr gut.
Einsatzgebiete:
z.B. Haushaltsgeräte, Fördertechnik, Apparatebau, Spielautomaten, Geldkassetten und vieles mehr.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62701010

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,952,682,522,282,121,811,23

d1 [mm]10
d2 [mm]12
b1 [mm]10
unteres Abmaß d1 [mm]+0,013
oberes Abmaß d1 [mm]+0,071
Gewicht [g]0,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn